Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below or Equal to the Output
  • 2.4V to 7V VIN and 1.8V to 7V VOUT Ranges
  • 5V VOUT at 500mA from 4 AA Cells
  • Single Inductor
  • Synchronous Rectification: Up to 94% Efficiency
  • Burst Mode® Operation with 25μA IQ
  • Output Disconnect in Shutdown
  • 1MHz Switching Frequency
  • <1μA Shutdown Current
  • Small Thermally Enhanced 16-Lead (5mm × 3mm × 0.75mm) DFN and 16-Lead GN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3534 is a wide VIN range, highly efficient, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for multi-cell Alkaline/NiMH or single Lithium-Ion/Polymer applications where the output voltage is within the battery voltage range.

The LTC3534 offers extended VIN and VOUT ranges of 2.4V to 7V and 1.8V to 7V, respectively. Quiescent current is only 25μA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the PWM pin low. If the PWM pin is driven high then fixed frequency switching is enabled.

Other features include fixed 1MHz operating frequency, a <1μA shutdown, short-circuit protection, programmable soft-start, current limit and thermal overload protection. The LTC3534 is available in the thermally enhanced 16-lead (3mm × 5mm) DFN and 16-lead GN packages.

Applications

  • Medical Instruments
  • Portable Barcode Readers
  • Portable Inventory Terminals
  • USB to 5V Supply
  • Handheld GPS

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3534

Сопутствующие компоненты

LTC3534 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.