Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor
  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below or Equal to the Output
  • Wide VIN Range: 2.4V to 5.5V
  • VOUT Range: 2.4V to 5.25V
  • Up to 500mA Peak Output Current
  • Synchronous Rectification: Up to 95% Efficiency
  • Manual or Programmable Automatic Burst Mode® Operation
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Programmable Oscillator: 300kHz to 2MHz
  • Pin Compatible with LTC3440
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead (3mm × 3mm)
  • DFN and 10-Lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3532 is a high efficiency, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for single lithium-ion, multicell alkaline or NiMH applications where the output voltage is within the battery voltage range.

The device includes two 0.36Ω N-channel MOSFET switches and two 0.42Ω P-channel switches. Switching frequencies up to 2MHz are programmed with an external resistor. Quiescent current is only 35μA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Automatic Burst Mode operation allows the user to program the load current for Burst Mode operation or to control it manually.

Other features include a 1μA shutdown, soft-start control, thermal shutdown, and peak current limit. The LTC3532 is available in a low profile (0.75mm) 10-lead (3mm × 3mm) DFN and 10-lead MSOP packages.

Applications

  • Miniature Hard Disk Drive Power Supply
  • MP3 Players
  • Handheld Instruments
  • Digital Cameras
  • Handheld Terminals

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3532

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.