Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Above, Below or Equal to the Output
  • Single Inductor
  • Up to 90% Efficiency
  • VIN Range: 1.8V to 5.5V
  • 200mA at 3.3VOUT from 3.6V Input
  • 125mA at 3VOUT from 2.5V Input
  • Fixed VOUT Versions (TSOT, DFN): 3.3V, 3V
  • Adjustable VOUT Version (DFN): 2V to 5V
  • Burst Mode® Operation, No External Compensation
  • Ultra Low Quiescent Current: 16μA, Shutdown Current <1μA
  • Only 3 External Components Required
    (Fixed Voltage Versions)
  • Short-Circuit Protection
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Available in 6-Pin ThinSOT and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3531/LTC3531-3.3/LTC3531-3 are synchronous buck-boost DC/DC converters that operate from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the ICs provides a continuous transfer through all operating modes, making the product ideal for single cell Li-Ion and multicell alkaline or nickel applications. The converters operate in Burst Mode, minimizing solution footprint and component count as well as providing high conversion efficiency over a wide range of load currents.

The devices include two 0.5Ω N-channel MOSFET switches and two P-channel switches (0.5Ω, 0.8Ω). Quiescent current is typically 16μA, making the parts ideal for battery power applications. Other features include a <1μA shutdown current, current limiting, thermal shutdown and output disconnect. The parts are offered in a 6-pin ThinSOT package for fixed voltage versions or a 3mm × 3mm DFN package for fixed and adjustable versions.

Applications

  • Handheld Instruments
  • MP3 Players
  • Handheld computers
  • PDA/GPS

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3531
LTC3531-3
LTC3531-3.3

Сопутствующие компоненты

LTC3531 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.