Обзор

Особенности и преимущества

  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below or Equal to the Output
  • 1.8V to 5.5V Input and 1.8V to 5.25V Output Range
  • 250mA Continuous Output Current from 1.8V VIN
  • 600mA Continuous/1A Peak Output Current from Li-Ion
  • Single Inductor
  • Synchronous Rectification: Up to 96% Efficiency
  • Programmable Automatic Burst Mode® Operation
  • Output Disconnect in Shutdown
  • Pin Compatible with the LTC3440
  • Programmable Frequency from 300kHz to 2MHz
  • <1µA Shutdown Current
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead (3mm × 3mm) DFN and 10-Lead MS Packages

Подробнее о продукте

The LTC3530 is a wide VIN range, highly efficient, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for single lithium-ion, two-cell alkaline or NiMH applications where the output voltage is within the battery voltage range.

The LTC3530 is pin compatible with the LTC3440 buckboost DC/DC converter but adds programmable automatic Burst Mode operation and extends the VIN/VOUT range to 1.8V. Switching frequencies up to 2MHz are programmed with an external resistor. Automatic Burst Mode operation allows the user to program the load current threshold for Burst Mode operation using a single resistor from the BURST pin to GND.

Other features include 1µA shutdown, short circuit protection, programmable soft-start control, current limit and thermal shutdown. The LTC3530 is available in a thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN or MSOP package.

Applications

  • MP3 Players
  • Handheld Instruments
  • Digital Cameras
  • Smart Phones
  • Portable GPS Units
  • Miniature Hard Disk Drive Power

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3530

Сопутствующие компоненты

LTC3530 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.