Обзор

Особенности и преимущества

  • Compact Solution for 5V USB On-The-Go VBUS Power
  • 5V at 500mA from Single Li-Ion Cell
  • Automatic Fault Detection
  • High Efficiency: Up to 95%
  • VIN Range: 1.8V to 5.25V
  • Fixed 5V Output
  • Short Circuit Protection
  • 1.5MHz Low Noise, Fixed Frequency PWM
  • Inrush Current Limiting and Internal Soft-Start
  • Output Disconnect
  • <1μA Quiescent Current in Shutdown
  • VIN > VOUT Operation
  • 8-Lead, 2mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3529 is a 5V output, synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converter optimized for USB On-The-Go (OTG) hosting applications. This compact USB OTG 5V VBUS converter features a 1.5MHz switching frequency, internal compensation and a tiny 2mm × 3mm DFN package. The LTC3529 can operate from input voltages as low as 1.8V.

USB OTG-specific features include a fault fl ag with 22ms deglitching to indicate when the bus is overloaded, output disconnect and short circuit protection. Following a fault, the LTC3529 can be programmed to either latch-off or restart after a time-out duration.

Additional features include a <1μA shutdown mode, soft-start, inrush current limiting and thermal overload protection. Anti-ring circuitry reduces EMI during low power operation. The LTC3529 is offered in an 8-Lead 2mm × 3mm × 0.75mm DFN package.

Applications

  • Personal Media Players
  • Digital Video Cameras
  • Digital Multimedia Broadcast Tuners
  • Digital Cameras
  • Smart Phones

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3529

Сопутствующие компоненты

LTC3529 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.