Обзор
Особенности и преимущества
- Delivers 3.3V at 200mA from a Single Alkaline/NiMH Cell or 3.3V at 400mA from Two Cells
- VIN Start-Up Voltage: 700mV
- 1.6V to 5.25V VOUT Range
- Up to 94% Efficiency
- Output Disconnect
- 1MHz Fixed Frequency Operation
- VIN > VOUT Operation
- Integrated Soft-Start
- Current Mode Control with Internal Compensation
- Burst Mode® Operation with 12µA Quiescent Current (LTC3528)
- Low Noise PWM Operation (LTC3528B)
- Internal Synchronous Rectier
- Logic Controlled Shutdown: <1µA
- Anti-Ringing Control
- Low Prole (3mm x 2mm x 0.75mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3528/LTC3528B are synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converters with output disconnect. High efficiency synchronous rectification, in addition to a 700mV start-up voltage and operation down to 500mV once started, provides longer run-time for single or multiple cell battery-powered products.
A switching frequency of 1MHz minimizes solution foot- print by allowing the use of tiny, low prole inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM is internally compensated, simplifying the design process. The LTC3528 enters Burst Mode operation at light loads, while the LTC3528B features continuous switching at light loads. Anti-ringing circuitry reduces EMI by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current, open-drain power good output, short- circuit protection and thermal overload protection.
The LTC3528/LTC3528B are offered in an 8-lead 3mm x 2mm x 0.75mm DFN package.
Frequency | Burst Mode | |
LTC3528 | 1MHz | Yes |
LTC3528B | 1MHz | No |
LTC3528-2 | 2MHz | Yes |
LTC3528B-2 | 2MHz | No |
Applications
- Medical Instruments
- Flash-Based MP3 Players
- Noise Canceling Headphones
- Wireless Mice
- Bluetooth Headsets
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3528 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.