Обзор

Особенности и преимущества

  • Delivers 3.3V at 200mA from a Single Alkaline/NiMH Cell or 3.3V at 400mA from Two Cells
  • VIN Start-Up Voltage: 700mV
  • 0.50V to 5.5V Input Range
  • 1.6V to 5.25V VOUT Range
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Disconnect
  • 2MHz Fixed Frequency Operation
  • VIN > VOUT Operation
  • Integrated Soft-Start
  • Current Mode Control with Internal Compensation
  • Burst Mode® Operation with 12μA Quiescent Current
  • Internal Synchronous Rectifier
  • Logic Controlled Shutdown: <1μA
  • Anti-Ringing Control
  • Low Profile (2mm × 3mm × 0.75mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3528-2 is a synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converter with output disconnect. High efficiency synchronous rectification, in addition to a 700mV startup voltage and operation down to 500mV once started, provides longer run-time for single or multiple cell battery-powered products.

A switching frequency of 2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM is internally compensated, simplifying the design process. The LTC3528-2 enters Burst Mode operation at light loads. Anti-ringing circuitry reduces EMI by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current, open-drain power good output, short-circuit protection and thermal overload protection.

The LTC3528-2 is offered in an 8-lead 2mm × 3mm × 0.75mm DFN package.


Frequency Burst Mode
LTC3528 1MHz Yes
LTC3528B 1MHz No
LTC3528-2 2MHz Yes
LTC3528B-2 2MHz No

Applications

  • Medical Instruments
  • Noise Canceling Headphones
  • Wireless Mice
  • Bluetooth Headsets

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3528
LTC3528-2
LTC3528B
LTC3528B-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь