Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Synchronous Step-Up DC/DC Converters
- Delivers 3.3V at 200mA/100mA from one Alkaline/NiMH Cell, or 3.3V at 400mA/200mA from Two Cells
- VIN Start-Up Voltage: 700mV
- 0.5V to 5V VIN Range After Start-Up
- 1.6V to 5.25V VOUT Range
- Output Disconnect in Shutdown
- VIN > VOUT Operation
- 1.2MHz or 2.2MHz Operation
- Up to 94% Efficiency
- 12μA Quiescent Current in Burst Mode® Operation
- Inrush Current Limiting and Soft-Start
- Internal Synchronous Rectifiers
- Logic-Controlled Shutdown (< 2μA)
- Quick VOUT Discharge (LTC3527-1)
- 16-Lead, 0.75mm × 3mm × 3mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3527/LTC3527-1 are dual high efficiency, step-up DC/DC converters in a space saving 16-lead 3mm × 3mm QFN package. Battery life is maximized with a 700mV startup voltage and operation down to 500mV once started. The SHDN and PGOOD pins enable the converters to be sequenced or started together.
The LTC3527/LTC3527-1 limit inrush current during startup. Selectable 1.2MHz or 2.2MHz operation provides a choice between the highest efficiency or smallest solution footprint. The current mode PWM design is internally compensated reducing external parts count. Burst Mode operation or fixed frequency operation is selectable via the MODE pin. Anti-ring circuitry reduces EMI in discontinuous mode. This device also features thermal shutdown.
True output disconnect allows the output to be completely open in shutdown. The LTC3527-1 actively discharges VOUT1 or VOUT2 when its respective SHDN goes low. Quiescent current in shutdown is less than 2μA.
Applications
- MP3/Personal Media Players
- Noise Canceling/Bluetooth Headsets
- Wireless Mice
- Portable Medical Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.