Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Delivers 3.3V at 100mA from a Single Alkaline/NiMH Cell or 3.3V at 200mA from Two Cells
- VIN Start-Up Voltage: 850mV
- 1.6V to 5.25V VOUT Range
- Up to 94% Efficiency
- Output Disconnect
- 1MHz Fixed Frequency Operation
- VIN > VOUT Operation
- Integrated Soft-Start
- Current Mode Control with Internal Compensation
- Automatic Burst Mode® Operation with 9μA Quiescent Current (LTC3526)
- Low Noise PWM Operation (LTC3526B)
- Internal Synchronous Rectifier
- Logic Controlled Shutdown (IQ < 1μA)
- Anti-Ringing Control
- Low Profile (2mm × 2mm × 0.75mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3526/LTC3526B are synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converters with output disconnect. Synchronous rectification enables high efficiency in the low profile 2mm × 2mm DFN package. Battery life in single AA/AAA powered products is extended further with an 850mV start-up voltage and operation down to 500mV once started.
A switching frequency of 1MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3526 features automatic Burst Mode operation at light load conditions, while the LTC3526B features continuous switching at light loads. Anti-ringing control circuitry also reduces EMI concerns by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current of under 1μA and thermal shutdown.
The LTC3526/LTC3526B are housed in a 2mm × 2mm × 0.75mm DFN package.
For new designs, we recommend the LTC3526L/LTC3526LB.
Startup Voltage | Frequency | Burst Mode | Notes | |
LTC3526 | 1V | 1MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B | 1V | 1MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526-2 | 1V | 2MHz | Yes | Not Recommended For New Designs |
LTC3526B-2 | 1V | 2MHz | No | Not Recommended For New Designs |
LTC3526L | 0.85V | 1MHz | Yes | |
LTC3526LB | 0.85V | 1MHz | No | |
LTC3526L-2 | 0.85V | 2MHz | Yes | |
LTC3526LB-2 | 0.85V | 2MHz | No |
Applications
- Medical Instruments
- Flash-Based MP3 Players
- Noise Canceling Headphones
- Wireless Mice
- Bluetooth Headsets
Статус продукта
Снимается с производства
Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3526 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.