Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Delivers 3.3V at 100mA from a Single Alkaline/NiMH Cell or 3.3V at 200mA from Two Cells
  • VIN Start-Up Voltage: 850mV
  • VIN Operating Range: 0.5V to 5V
  • 1.6V to 5.25V VOUT Range
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Disconnect
  • 2MHz Fixed Frequency Operation
  • VIN > VOUT Operation
  • Integrated Soft-Start
  • Current Mode Control with Internal Compensation
  • Burst Mode® Operation with 9μA Quiescent Current (LTC3526-2)
  • Low Noise PWM Operation (LTC3526B-2)
  • Internal Synchronous Rectifier
  • Logic Controlled Shutdown (IQ < 1μA)
  • Anti-Ringing Control
  • Low Profile (2mm × 2mm × 0.75mm) DFN-6 Package

Подробнее о продукте

The LTC3526-2/LTC3526B-2 are synchronous, fixed frequency step-up DC/DC converters with output disconnect. Synchronous rectification enables high efficiency in the low profile 2mm × 2mm DFN package. Battery life in single AA/AAA powered products is extended further with an 850mV start-up voltage and operation down to 500mV once started.

A switching frequency of 2MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. The LTC3526-2 features Burst Mode operation at light load conditions, while the LTC3526B-2 features continuous switching. Anti-ring circuitry eliminates EMI concerns by damping the inductor in discontinuous mode. Additional features include a low shutdown current of under 1μA and thermal shutdown.

The LTC3526-2/LTC3526B-2 are housed in a 6-pin 2mm × 2mm × 0.75mm DFN package.

For new designs, we recommend the LTC3526L-2/ LTC3526LB-2.

Startup Voltage Frequency Burst Mode Notes
LTC3526 1V 1MHz Yes Not Recommended For New Designs
LTC3526B 1V 1MHz No Not Recommended For New Designs
LTC3526-2 1V 2MHz Yes Not Recommended For New Designs
LTC3526B-2 1V 2MHz No Not Recommended For New Designs
LTC3526L 0.85V 1MHz Yes
LTC3526LB 0.85V 1MHz No
LTC3526L-2 0.85V 2MHz Yes
LTC3526LB-2 0.85V 2MHz No

Applications

  • Medical Instruments
  • Flash-Based MP3 Players
  • Noise Canceling Headphones
  • Wireless Mice
  • Bluetooth Headsets


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3526
LTC3526-2
LTC3526B
LTC3526B-2
LTC3526L
LTC3526L-2
LTC3526LB
LTC3526LB-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь