Обзор

Особенности и преимущества

  • Start-Up at 0.7V Typical, 0.88V Guaranteed
  • Up to 95% Efficiency
  • Output Disconnect and Inrush Current Limit
  • 3V Fixed Output Voltage
  • Delivers 65mA at 3V from a 1V Input or 160mA from a 1.8V Input
  • Burst Mode® Operation: IQ = 7μA
  • VIN: 0.5V to 4.5V
  • Only Three External Components
  • VIN > VOUT Operation
  • <1μA Shutdown Current
  • Anti-Ringing Control
  • Short-Circuit and Overtemperature Protection
  • Tiny 6-Pin SC70 Package

Подробнее о продукте

The LTC3525L-3 is a high efficiency synchronous step-up DC/DC converter with output disconnect that can start up with an input as low as 0.7V. It offers a compact, high efficiency alternative to charge pumps in single cell or dual cell alkaline applications. Only three small external components are required. The LTC3525L-3 generates a fixed 3V output voltage.

The device includes a 0.5Ω N-channel MOSFET switch and a 0.85Ω P-channel synchronous rectifier. Peak switch current ranges from 150mA to 400mA, depending on load, providing enhanced efficiency. Quiescent current is an ultralow 7μA, maximizing battery life in portable applications.

Other features include <1μA shutdown current, anti-ringing control and thermal shutdown. The LTC3525L-3 is available in a tiny 6-pin SC70 package.

Vout Min Startup Voltage Features
LTC3525-3/3.3/5 3V/3.3V/5V 1V Output Disconnect
LTC3525D-3.3 3.3V 0.85V Pass Through Mode
LTC3525L-3 3V 0.85V Output Disconnect

Applications

  • MP3 Players
  • Portable Instruments
  • Glucose Meters
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3525-3
LTC3525-3.3
LTC3525-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь