Обзор
Особенности и преимущества
- VOUT Connected to VIN in Shutdown
- Up to 95% Efficiency
- 0.85V Minimum Input Start-Up Voltage
- Fixed Output Voltage of 3.3V
- Delivers 60mA at 3.3V from a 1V Input, or 140mA at 3.3V from a 1.8V Input
- Burst Mode® Operation: IQ = 7μA
- VIN Range: 0.5V to 4.5V
- Only Three External Components
- VIN > VOUT Operation
- Anti-Ringing Control
- Short-Circuit and Overtemperature Protection
- Very Low Profile of 1mm
- Tiny 6-Lead SC70 Package
Подробнее о продукте
The LTC3525D-3.3 is a high efficiency synchronous stepup DC/DC converter that can start up with an input as low as 0.85V. It offers a compact, high efficiency alternative to charge pumps in single cell or dual cell alkaline or Li-Ion applications. Only three small external components are required. The LTC3525D features a fixed output voltage of 3.3V. In shutdown, VOUT is connected to VIN through the inductor.
The device includes a 0.5Ω N-channel MOSFET switch and a 0.8Ω P-channel synchronous rectifier. Peak switch current ranges from 150mA to 400mA, depending on load, providing enhanced efficiency. Quiescent current is an ultralow 7μA, maximizing battery life in portable applications.
Other features include anti-ringing control and thermal shutdown. The LTC3525D is available in a tiny 6-Lead SC70 package.
List of LTC3525 Options |
PART NAME |
INPUT START-UP VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | VOUT STATUS IN SHUTDOWN MODE |
LTC3525-3 | 0.85V | 3V | Output Disconnect |
LTC3525-3.3 | 0.85V | 3.3V | Output Disconnect |
LTC3525-5 | 0.85V | 5V | Output Disconnect |
LTC3525D-3.3 | 0.85V | 3.3V | Pass Through Mode |
LTC3525L-3 | 0.7V | 3V | Output Disconnect |
Applications
- MP3 Players
- Portable Instruments
- Glucose Meters
- Digital Cameras
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.