Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 95% Efficiency
  • Output Disconnect and Inrush Current Limit
  • Fixed Output Voltages of 3V, 3.3V or 5V
  • Delivers 65mA at 3V from a 1V Input
  • Delivers 60mA at 3.3V from a 1V Input, or 140mA at 3.3V from a 1.8V Input
  • Delivers 175mA at 5V from a 3V Input
  • Burst Mode® Operation: IQ = 7μA
  • Only Three External Components
  • VIN > VOUT Operation
  • <1μA Shutdown Current
  • Antiringing Control
  • Short-Circuit and Overtemperature Protection
  • Very Low Profile of 1mm
  • Tiny 6-Lead SC70 Package

Подробнее о продукте

The LTC3525-3/LTC3525-3.3/LTC3525-5 are high efficiency synchronous step-up DC/DC converters with output disconnect that can start up with an input as low as 0.85V. They offer a compact, high efficiency alternative to charge pumps in single cell or dual cell alkaline or Li-Ion applications. Only three small external components are required. The LTC3525 is offered in fixed output voltages of 3V, 3.3V or 5V.

The device includes a 0.5Ω N-channel MOSFET switch and a 0.8Ω P-channel synchronous rectifier. Peak switch current ranges from 150mA to 400mA, depending on load, providing enhanced efficiency. Quiescent current is an ultralow 7μA, maximizing battery life in portable applications.

Other features include <1μA shutdown current, antiringing control and thermal shutdown. The LTC3525 is available in a tiny 6-Lead SC70 package.

List of LTC3525 Options
PART NAME
INPUT START-UP VOLTAGE  OUTPUT VOLTAGE VOUT STATUS IN SHUTDOWN MODE 
LTC3525-3 0.85V 3V Output Disconnect 
LTC3525-3.3 0.85V 3.3V Output Disconnect 
LTC3525-5 0.85V 5V Output Disconnect 
 LTC3525D-3.3  0.85V  3.3V Pass Through Mode 
LTC3525L-3   0.7V 3V  Output Disconnect 

Applications

  • MP3 Players
  • Portable Instruments
  • Glucose Meters
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3525-3
LTC3525-3.3
LTC3525-5

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.