Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual High Efficiency DC/DC Converters:
    • Step-Up (VOUT = 1.8V to 5.25V, ISW = 600mA)
    • Step-Down (VOUT = 0.615V to 5.5V, IOUT = 400mA)
  • 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
  • Up to 94% Efficiency
  • Pin Selectable Burst Mode® Operation
  • 45μA Quiescent Current in Burst Mode Operation
  • 1.2MHz (LTC3523) or 2.4MHz (LTC3523-2) Switching Frequency
  • Independent Power Good Indicator Outputs
  • Integrated Soft-Start
  • Thermal and Overcurrent Protection
  • <3μA Quiescent Current in Shutdown
  • Small 16-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3523/LTC3523-2 combine a 600mA step-up DC/DC converter with a 400mA synchronous step-down DC/DC converter in a tiny 3mm × 3mm package. The 1.2MHz/2.4MHz switching frequencies minimize the solution footprint while maintaining high efficiency. Both converters feature soft-start and internal compensation, simplifying the design.

Both the step-up and step-down converters are current mode controlled and utilize an internal synchronous rectifier for high efficiency. The step-up supports 0% duty cycle operation and the step-down converter supports 100% duty cycle operation to extend battery run time. If the MODE pin is held high, both converters automatically transition between Burst Mode operation and PWM operation improving light load efficiency. Fixed, low noise 1.2MHz/2.4MHz PWM operation is selected when MODE is grounded.

The LTC3523/LTC3523-2 provide a sub-2μA shutdown mode, overtemperature shutdown and current limit protection on both converters. The LTC3523/LTC3523-2 are housed in a 16-lead 3mm × 3mm × 0.75mm QFN package.

Applications

  • Digital Cameras
  • Medical Instruments
  • Industrial Handhelds
  • GPS Navigators

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3523
LTC3523-2

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.