Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual High Efficiency DC/DC Converters:
    • Buck-Boost (VOUT: 2.2V to 5.25V, IOUT: 400mA for VIN > 3V, VOUT = 3.3V)
    • Buck (VOUT: 0.6V to VIN, IOUT: 200mA)
  • 2.4V to 5.5V Input Voltage Range
  • Pin Selectable Burst Mode Operation
  • 25µA Total Quiescent Current for Both Converters in Burst Mode Operation
  • Independent Power Good Indicator Outputs
  • Integrated Soft-Start
  • Thermal and Overcurrent Protection
  • <1µA Quiescent Current in Shutdown
  • Small 0.75mm × 3mm × 3mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3522 combines a 400mA buck-boost DC/DC converter with a 200mA synchronous buck DC/DC converter in a tiny 3mm × 3mm package. The 1MHz switching frequency minimizes the solution footprint while maintaining high efficiency. Both converters feature internal soft-start and compensation, simplifying the design process.

The buck converter is current mode controlled and utilizes an internal synchronous rectifier for high efficiency. The buck converter supports 100% duty cycle operation to extend battery life. If the PWM pin is held low, the buck converter automatically transitions from Burst Mode operation to PWM mode. With the PWM pin held high, the buck converter remains in low noise, 1MHz PWM mode.

The buck-boost converter provides continuous conduction operation to maximize efficiency and minimize noise. At light loads, the buck-boost converter can be placed in Burst Mode operation to improve efficiency and reduce no-load standby current.

The LTC3522 provides a 1µA shutdown mode, overtemperature shutdown and current limit protection on both converters. The LTC3522 is available in a 16-pin low profile 3mm × 3mm QFN package.

Applications

  • Flash-Based MP3 Players
  • Medical Instruments
  • Digital Cameras
  • PDAs, Handheld PCs
  • Personal Navigation Devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3522

Сопутствующие компоненты

LTC3522 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.