Обзор
Особенности и преимущества
- Three High Efficiency DC/DC Converters:
- Buck-Boost (VOUT: 1.8V to 5.25V, IOUT: 1A)
- Dual Buck (VOUT: 0.6V to VIN, IOUT: 600mA)
- 1.8V to 5.5V Input Voltage Range
- Pin-Selectable Burst Mode® Operation
- 30μA Total Quiescent Current in Burst Mode Operation
- Independent Power Good Indicator Outputs
- Integrated Soft-Start
- Thermal and Overcurrent Protection
- <2μA Current in Shutdown
- Small 4mm × 4mm QFN and Thermally Enhanced TSSOP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3521 combines a 1A buck-boost DC/DC converter and dual 600mA synchronous buck DC/DC converters. The 1.1MHz switching frequency minimizes the solution footprint while maintaining high efficiency. All three converters feature soft-start and internal compensation to minimize the solution footprint and simplify the design process.
The buck converters are current mode controlled and utilize an internal synchronous rectifier to improve efficiency. The buck converters support 100% duty cycle operation to extend battery life. If the PWM pin is held low, the buck converters automatically transition from Burst Mode operation to PWM mode at high loads. With the PWM pin held high, the buck converters remain in low noise, 1.1MHz PWM mode.
The buck-boost converter features continuous conduction operation to maximize efficiency and minimize noise. At light loads, the buck-boost converter can be operated in Burst Mode operation to improve efficiency and reduce no-load standby current.
The LTC3521 provides a <2μA shutdown mode, overtemperature shutdown and current limit protection on all converters. The LTC3521 is available in a 24-pin 0.75mm × 4mm × 4mm QFN package, and a 20-pin thermally enhanced TSSOP package.
Applications
- Bar Code Readers
- Medical Instruments
- Handy Terminals
- PDAs, Handheld PCs
- GPS Receivers
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.