Обзор

Особенности и преимущества

  • Reverse-Battery Protection for DC/DC Converter and Load
  • High Efficiency: Up to 94%
  • Generates 5V at 175mA from a 1.8V Input
  • Operates from 1.8V to 5.5V Input Supply
  • 2V to 6V Adjustable Output Voltage
  • Inrush Current Controlled During Start-Up
  • Output Disconnnect in Shutdown
  • Low Noise 1.2MHz PWM Operation
  • Tiny External Components
  • Automatic Burst Mode® Operation (LTC3499)
  • Continuous Switching at Light Loads (LTC3499B)
  • Overvoltage Protection
  • 8-Lead (3mm × 3mm × 0.75mm) DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3499/LTC3499B are synchronous, fixed frequency step-up DC/DC power converters with integrated reverse battery protection that protect and disconnect the devices and load when the battery polarity is reversed while delivering high efficiency in a small (3mm × 3mm) DFN package. True output disconnect eliminates inrush current and allows zero load current in shutdown.

The devices feature an input voltage range of 1.8V to 5.5V enabling operation from two alkaline or NiMH batteries. The switching frequency is internally set at 1.2MHz allowing the use of tiny surface mount inductors and capacitors. A minimal number of external components are required to generate output voltages ranging from 2V to 6V. The LTC3499 features automatic Burst Mode operation to increase efficiency at light loads, while the LTC3499B features continuous switching at light loads.

The soft-start time is externally programmable through a small capacitor. Anti-ring circuitry reduces EMI emissions by damping the inductor in discontinuous mode. The devices feature <1μA shutdown supply current, integrated overvoltage protection and are available in both 8-pin (3mm × 3mm) DFN and 8-pin MSOP packages.

Applications

  • Medical Equipment
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • Handheld Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3499
LTC3499B

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.