Обзор
Особенности и преимущества
- 350mA Constant Current Output
- 2.8V to 4V Output Compliance
- 1- or 2-Cell NiMH or Alkaline Input
- Synchronous Rectification: Up to 90% Efficiency
- Fixed Frequency Operation: 1.3MHz
- Low Quiescent Current: <1mA
- Very Low Shutdown Current: <50µA
- Open LED Output Limited to 4.7V
- VIN Range: 1V to 3.2V
- Dimming Control
- Undervoltage Lockout to Protect Batteries
- Low Profile (0.75mm) 3mm × 3mm Thermally Enhanced 8-Lead DD and S8 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3490 provides a constant current drive for 1W LED applications. It is a high efficiency boost converter that operates from 1 or 2 NiMH or alkaline cells and generates 350mA of constant current with up to 4V of compliance. It contains a 100mΩ NFET switch and a 130mΩ PFET synchronous rectifier. The fixed switching frequency is internally set to 1.3MHz.
The LTC3490 limits the output voltage to 4.7V if the output load is disconnected. It also features an analog dimming capability that reduces the drive current proportional to the CTRL/SHDN pin voltage. A low-battery logic output signals when the battery has dropped below 1V/cell. An undervoltage lockout circuit shuts down the LTC3490 when the battery voltage drops below 0.85V/cell. The feedback loop is internally compensated to minimize component count.
Applications
- Portable Lighting
- Rechargeable Flashlights
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
3rd Party Solutions (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.