Обзор
Особенности и преимущества
- Small Solution Size
- >85% Efficiency over Wide Load Range
- Internal Synchronous Rectifier
- VIN Range: 1.5V to 5.5V
- 5V at 30mA from 3.3V Input
- 3.3V at 20mA from 2 AA Cell Input
- Programmable Output Voltages Up to 10V
- Burst Mode Operation
- Inrush Current Limiting
- Output Disconnect in Shutdown
- Ultralow Quiescent (10µA) and Shutdown (<1µA) Currents
- Low Profile 2mm × 2mm DFN, 2mm × 3mm DFN or SOT-23 Package
Подробнее о продукте
The LTC3459 is a low current, high efficiency synchronous boost converter intended for low power, size constrained portable applications. The LTC3459 can be powered from a single lithium ion battery, a 2- to 3-cell stack of Alkaline or Nickel batteries, or any low impedance voltage source between 1.5V and 5.5V. The output is programmable via an external divider between 2.5V and 10V. Although the part is primarily intended for boost applications, VOUT will maintain regulation below VIN (at reduced efficiency).
The LTC3459 offers Burst Mode operation with a fixed peak current, providing high conversion efficiency over a wide range of load currents. During start-up, inductor current is controlled preventing the inrush surge current found in many boost converters. In shutdown the output is disconnected from the input and quiescent current is reduced to <1µA.
The LTC3459 is offered in low profile 6-pin 2mm × 2mm DFN, 2mm × 3mm DFN or SOT-23 (ThinSOT) packages, allowing a tiny footprint for the total solution.
Applications
- General Purpose Micropower Boost
- Digital Cameras
- PDAs
- LCD Bias
- Small OLED Displays
- Supercap Charging
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.