Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • Inrush Current Limiting and Output Disconnect
  • Programmable Output Voltages up to 6V
  • 1.5V to 6V Input Range
  • Programmable/Synchronizable Fixed Frequency Operation up to 1.5MHz
  • Programmable Automatic Burst Mode® Operation
  • Current Mode Control with Programmable Soft-Start Period and Peak Current Limit
  • 0.2Ω N-Channel and 0.3Ω P-Channel Switches
  • Ultralow Quiescent Currents: 12µA Sleep, <1µA in Shutdown
  • 12-Pin 4mm × 3mm Thermally Enhanced DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3458L is a high efficiency, current mode, fixed frequency, step up DC/DC converter with true output disconnect and inrush current limiting. The LTC3458L is rated for up to 6V output and includes a 0.2Ω N-channel MOSFET switch and a 0.3Ω P-channel MOSFET synchronous rectifier. The LTC3458L is well suited for battery powered applications and includes programmable output voltage, switching frequency and loop compensation. The oscillator frequency can be set up to 1.5MHz or synchronized to an external clock.

Quiescent current is only 12µA during Burst Mode operation maximizing battery life in portable applications. The Burst Mode current threshold, peak current limit, and softstart are externally programmable. Other features include <1µA shutdown current, antiringing control, and thermal limit. The LTC3458L is available in a low profile (0.75mm), 4mm × 3mm 12-pin DFN package.

Protected by U.S. Patents including 5481178, 6304066, 6580258, 5511131, 6498466

Vout Range Switch Current
LTC3458 2.0V to 7.5V 1.4A
LTC3458L 2.0V to 6.0V 1.7A

Applications

  • Point-of-Load Regulators
  • USB VBUS Power
  • Portable GPS
  • MP3 Players

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3458
LTC3458L

Сопутствующие компоненты

LTC3458L Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.