Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 93%
- Inrush Current Limiting and Output Disconnect
- Programmable Output Voltages up to 7.5V
- 1.5V to 6V Input Range
- Programmable/Synchronizable Fixed Frequency Operation up to 1.5MHz
- Programmable Automatic Burst Mode® Operation
- Current Mode Control with Programmable Soft-Start Period and Peak Current Limit
- 700mA at 7V from 5V Input
- 0.3Ω N-Channel and 0.4Ω P-Channel 1.4A Switches at 5VOUT
- Ultralow Quiescent Currents: 15µA Sleep, <1µA in Shutdown
- 3mm × 4mm Thermally Enhanced DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3458 is a high efficiency, current mode, fixed frequency, step up DC/DC converter with true output disconnect and inrush current limiting. The LTC3458 is rated for a 7.5V output and includes a 0.3Ω N-channel MOSFET switch and a 0.4Ω P-channel MOSFET synchronous rectifier. The LTC3458 is well suited for battery powered applications and includes programmable output voltage, switching frequency and loop compensation. The oscillator frequency can be set up to 1.5MHz or synchronized to an external clock.
Quiescent current is only 15µA during Burst Mode operation maximizing battery life in portable applications. The Burst Mode current threshold, peak current limit, and softstart are externally programmable. Other features include <1µA shutdown current, antiringing control, and thermal limit. The LTC3458 is available in a low profile (0.75mm), 3mm × 4mm 12-pin DFN package.
Vout Range | Switch Current | |
LTC3458 | 2.0V to 7.5V | 1.4A |
LTC3458L | 2.0V to 6.0V | 1.7A |
Applications
- Point-of-Load Regulators
- USB VBUS Power
- LCD Bias
- OLED Displays
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.