Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Seamless Transition Between 2-Cell Battery, USB and AC Wall Adapter Input Power Sources
- Main Output: Fixed 3.3V Output
- Core Output: Adjustable from 0.8V to VBATT(MIN)
- Hot Swap™ Output for Memory Cards
- All Outputs Discharged to Ground During Shutdown
- Power Supply Sequencing: Main and Hot Swap Outputs Come Up After Core Output
- Accurate USB Current Limiting
- High Frequency Operation: 1MHz
- High Efficiency: Up to 92%
- Small (4mm × 4mm × 0.75mm) 24-Pin QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3456 is a complete power management system IC optimized for a variety of portable applications. The device generates two separate power rails: a 3.3V (fixed) Main supply and a 1.8V (adjustable) Core supply. In addition, the LTC3456 contains a USB power manager, a Hot Swap output, a low-battery indicator and an alwaysalive VMAX output. The LTC3456 takes power from one of three sources: a Wall adapter, a USB port or a 2-cell Alkaline/NiCd/NiMH battery, in that order of priority. Current drawn from the USB port is accurately limited to 100mA or 500mA based on the state of the USBHP pin.
The Main and Core switchers are all high efficiency, 1MHz fixed frequency PWM converters. Availability in a small (4mm × 4mm × 0.75mm) 24-pin QFN package makes the LTC3456 ideal for space-sensitive portable devices.
Applications
- GPS Portable Navigators
- MP3 Players
- Digital Cameras
- Handheld Computers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.