Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: >90% Typical in Torch Mode, >80% in Flash Mode
  • Wide VIN Range: 2.7V to 5.5V
  • Up to 1A Continuous Output Current
  • 3.5% LED Current Programming Accuracy
  • Internal Soft-Start
  • Open/Shorted LED Protection
  • Constant Frequency 1MHz Operation
  • Zero Shutdown Current
  • Overtemperature Protection
  • Small Thermally Enhanced 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package
 

Подробнее о продукте

The LTC3454 is a synchronous buck-boost DC/DC converter optimized for driving a single high power LED at currents up to 1A from a single cell Li-Ion battery input. The regulator operates in either synchronous buck, synchronous boost, or buck-boost mode depending on input voltage and LED forward voltage. PLED/PIN efficiency greater than 90% can be achieved over the entire usable range of a Li-Ion battery (2.7V to 4.2V).

LED current is programmable to one of four levels, including shutdown, with dual external resistors and dual enable inputs. In shutdown no supply current is drawn.

A high constant operating frequency of 1MHz allows the use of small external components.

The LTC3454 is offered in a low profile (0.75mm) thermally enhanced 10-lead (3mm × 3mm) DFN package.

Applications

  • Cell Phone Camera Flash
  • Cell Phone Torch Lighting
  • Digital Cameras
  • PDAs
  • Misc Li-Ion LED Drivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3454

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3454 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.