Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: 90% Typical Over Entire Li-Ion Battery Range
- Wide VIN Range: 2.7V to 5.5V
- Up to 500mA Continuous Output Current
- Internal Soft-Start
- Open/Shorted LED Protection
- LED Current Matching Typically <2%
- Constant Frequency 1MHz Operation
- Low Shutdown Current: 6µA
- Overtemperature Protection
- Small Thermally Enhanced 16-Lead (4mm x 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3453 is a synchronous buck-boost DC/DC converter optimized for driving up to 4 white LEDs at a combined current of up to 500mA from a single Li-Ion battery input. The regulator operates in either synchronous buck, synchronous boost, or buck-boost mode, depending on input voltage and LED maximum forward voltage. Optimum efficiency is achieved using a proprietary architecture that determines which LED requires the largest forward voltage drop at its programmed current, and regulates the common output rail for lowest dropout. Efficiency of 90% can be achieved over the entire usable range of a Li-Ion battery (2.7V to 4.2V).
LED current is programmable to one of four levels (including shutdown) with dual current setting resistors and dual enable pins. In shutdown, the supply current is only 6µA.
A high constant operating frequency of 1MHz allows the use of a small external inductor. The LTC3453 is offered in a low profile (0.75mm) thermally enhanced 16-lead (4mm x 4mm) QFN package.
Applications
- Cell Phones
- Digital Cameras
- PDAs
- Portable Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.