Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: ≥85% Over Entire Li-Ion Battery Range
- Wide VIN Range: 2.7V to 5.5V
- Independent MAIN/CAMERA Current Control
- Up to 425mA Continuous Output Current
- Internal Soft-Start
- Open/Shorted LED Protection
- PWM Brightness Control
- LED Current Matching Typically <2.5%
- Constant Frequency 1MHz Operation
- Low Shutdown Current: 6.5µA
- Overtemperature Protection
- Small Thermally Enhanced 20-Lead (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3452 is a synchronous buck-boost DC/DC converter optimized for driving two banks of white LEDs from a single Li-Ion battery input. Five parallel LEDs can be driven at up to 25mA each in the low power LED bank, while two LEDs can be driven at up to 150mA each (or a single LED at 300mA) in the high power LED bank. The regulator operates in either synchronous buck, synchronous boost or buck-boost mode, depending on input voltage and LED maximum forward voltage. Optimum efficiency is achieved by sensing which LED requires the largest forward voltage drop at its programmed current, and regulating the common output rail for lowest dropout. Efficiency of 85% can be achieved over the entire usable range of a Li-Ion battery (2.7V to 4.2V).
Maximum LED current for each LED display is programmable with a single external resistor. Dual enable pins allow for PWM brightness control in the low power bank and independent on/off control for the high current bank (optimal for LED camera flash). In shutdown, the supply current is only 6.5µA.
A high constant operating frequency of 1MHz allows the use of a small external inductor. The LTC3452 is offered in a low profile (0.75mm) thermally enhanced 20-lead (4mm × 4mm) QFN package.
Applications
- Cell Phones
- Digital Cameras
- PDAs
- Portable Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.