Обзор

Особенности и преимущества

  • Generates Three Voltages:
    • 5.1V at 10mA
    • 5V, -10V, or -15V at 500µA
    • 10V or 15V at 500µA
  • Better than 90% Efficiency
  • Low Output Ripple: Less than 5mVP-P
  • Complete 1mm Component Profile Solution
  • Controlled Power-Up Sequence: AVDD/VGL/VGH
  • All Outputs Disconnected and Actively Discharged in Shutdown
  • Low Noise Fixed Frequency Operation
  • Frequency Reduction Input for High Efficiency in Blank Mode
  • Ultralow Quiescent Current: 75µA (Typ) in Scan Mode
  • Available in a 3mm × 3mm 16-Pin QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3450 is a complete power converter solution for small thin film transistor (TFT) liquid crystal display (LCD) panels. The device operates from a single Lithium-Ion cell, 2- to 3-cell alkaline input or any voltage source between 1.5V and 4.6V.

The synchronous boost converter generates a low noise, high efficiency 5.1V, 10mA supply. Internal charge pumps are used to generate 10V, 15V, and -5V, -10V or -15V. Output sequencing is controlled internally to insure proper initialization of the LCD panel.

A master shutdown input reduces quiescent current to <2µA and quickly discharges each output for rapid turn off of the LCD panel. The LTC3450 is offered in a low profile (0.75mm), 3mm × 3mm 16-pin QFN package, minimizing the solution profile and footprint.

Applications

  • Cellular Handsets with Color Display
  • Handheld Instruments
  • PDA

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.