Обзор
Особенности и преимущества
- I2C Programmable Output with 21.6mV Resolution
- Overtemperature Protected
- High Efficiency: Up to 93%
- Very Low Quiescent Current: Only 33µA
- 600mA Output Current at VIN = 3V
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 1MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Stable with Ceramic Capacitors
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Standard (100kHz) or Fast Mode (400kHz) I2C
- 6-Bit Voltage DAC (0.69V to 2.05V)
- Disable Burst Mode Operation
- Enable Power Good Blanking
- Optional External Start-Up Resistors
- Soft-Start
- 10 Lead, 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3447 is a high efficiency monolithic synchronous current mode buck regulator. Using an I2C interface, the output voltage can be set between 0.69V and 2.05V using an internal 6-bit DAC.
The buck regulator has optional external feedback resistors that can be used for setting the initial start up voltage. The feedback voltage reference for this start-up option is 0.6V. Once the voltage DAC is updated via the I2C, the buck regulator switches from external to internal feedback resistors. When there are no external resistors, the default start-up voltage is 1.38V.
The switching frequency is internally set at 1MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.
In Burst Mode® operation, supply current is only 33µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3447 ideally suited for single cell Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle capability provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Automatic Burst Mode operation increases efficiency at light loads, further extending battery life.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode.
Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131.
Applications
- Distributed Power Supplies
- Notebook Computers
- PDAs and Other Handheld Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.