Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency Triple Step-Down Outputs from a Single Input Supply
  • 1A Synchronous Buck Regulator Provides Main Step-Down Output and Powers Two 300mA VLDO Linear Regulators
  • Output Voltages as Low as 400mV (VLDO Outputs)
  • Power Good Output
  • Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
  • Independent Internal Soft-Start for Each Supply
  • Independent Enable Pin for Each Supply
  • Low (140µA Typ) No-Load Quiescent Current with All Outputs Enabled
  • Constant Frequency Current Mode Operation
  • 2.25MHz Switching Frequency Uses Small Inductors
  • Defeatable Automatic Burst Mode® Operation for High Efficiency at Light Loads
  • ±1.5% Reference Accuracy
  • Overtemperature Protection
  • Thermally Enhanced 4mm × 3mm 14-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3446 combines a synchronous buck DC/DC converter with two very low dropout (VLDO) linear regulators to provide up to three stepped-down output voltages from a single input voltage. The input voltage range is ideally suited for Li-Ion battery-powered applications, as well as powering low voltage logic from 5V or 3.3V rails. The output voltage range extends down to 0.4V for the VLDO regulators and 0.8V for the buck.

The 1A synchronous buck converter provides the main output with high efficiency, typically 85%. The two 300mA VLDO regulators can run off the main output to provide two additional lower voltage outputs. A built-in supply monitor provides a power good indication.

The buck converter switches at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. Constant frequency current mode operation produces controlled output spectrum and fast transient response. A mode-select pin allows automatic Burst Mode operation to be enabled for higher efficiency at light load, or disabled for lower noise operation down to very light loads. The two VLDO regulators are stable with ceramic output capacitors as small as 1µF.

Applications

  • Low Power Handheld Devices
  • Low Voltage and Multivoltage Power for Digital Logic, I/O, FPGAs, CPLDs, ASICs and CPUs

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3446

Сопутствующие компоненты

LTC3446 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.