Обзор
Особенности и преимущества
Buck Regulator- High Efficiency: Up to 93%
- 600mA Output Current (VCC1 = 3V, VOUT = 1.3V)
- Programmable Output Voltage: 0.85V to 1.55V
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.5MHz Constant Frequency or Spread Spectrum Option
- Soft-Start
- Two LDO Regulators: 0.3V Dropout at 50mA
- Dynamically Regulates VCC BATT
- Standard (100kHz) or Fast Mode (400kHz)
- 24-Lead (4mm × 4mm) QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3445 contains a high efficiency monolithic synchronous current mode buck regulator, two LDO regulators, a PowerPath™ controller and an I2C™ interface.
The buck regulator has a 6-bit programmable output range of 0.85V to 1.55V. Also, the buck regulator uses either a constant (1.5MHz) or a spread spectrum switching frequency. Using the spread spectrum option allows for a lower noise regulated output as well as low noise at the input. In addition, the regulated output voltage slew rate is programmable via the I2C interface.
The LTC3445 contains two LDO voltage regulators. The regulator output voltages are externally resistor programmable. Each LDO is capable of delivering up to 50mA.
The LTC3445 contains control circuitry (PowerPath) for automatic back-up battery selection. VBACKUP is typically a coin cell.
Typical supply current during operation is only 360µA and drops to 27µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3445 ideal for single Li-Ion battery-powered applications. Automatic Burst Mode® operation increases efficiency at light loads, further extending battery life.
Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131, Spread Spectrum patent pending.
Applications
- Intel’s Microprocessor Supply (PXA27X)
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.