Обзор

Особенности и преимущества

  • Optimized Features for WCDMA Handsets
  • Regulated Output with Input Voltages Above, Below, or Equal to the Output
  • 0.5V to 5V Output Range
  • Up to 400mA Continuous Output Current From a Single Lithium-Ion Cell
  • Minimal External Components
  • 1.5MHz Fixed Frequency Operation
  • Internal Loop Compensation for Fast Response <25μs Full Scale Output Slewing; COUT 4.7μF
  • Output Disconnect in Shutdown
  • 2.75V to 5.5V Input
  • <1μA Shutdown Current
  • Internal Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Single Inductor, No Schottky Diodes Required
  • Small, Thermally Enhanced 8-Lead (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3444 is a highly efficient, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter, which operates from input voltages above, below, and equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for a single Lithium-Ion or multi-cell applications where the output voltage can vary over a wide range.

The LTC3444 has been optimized for use in 3G WCDMA applications. A unique design yields high efficiency at very low output voltages while also eliminating external components. The high speed error amplifier provides the fast transient response required to slew the RF power amplifier from standby to transmit and transmit to stand by power levels. Output overvoltage protection protects the RF power amplifier.

Operating frequency is internally set to 1.5MHz to minimize external component size while maximizing efficiency.

Other features include <1μA shutdown current, internal soft-start, peak current limit and thermal shutdown. The LTC3444 is available in a small, thermally enhanced 8-lead (3mm × 3mm) DFN package.

Applications

  • WCDMA Applications–3G Handsets with High Speed Data Rate Capability
  • MP3 Players
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3444

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.