Обзор
Особенности и преимущества
- Regulated Output with Input Voltages Above, Below, or Equal to the Output
- Single Inductor, No Schottky Diodes Required
- Manual or Programmable Automatic Burst Mode Operation
- Programmable Average Input Current Limit
- Up to 1.2A Continuous Output Current from a Single Lithium-Ion Cell
- High Efficiency: Up to 95%
- Output Disconnect in Shutdown
- 2.4V to 5.5V Input Range
- 2.4V to 5.25V Output Range
- 35µA Quiescent Current in Burst Mode Operation
- Programmable Frequency from 300kHz to 2MHz
- <1µA Shutdown Current
- Small, Thermally Enhanced 12-Lead (4mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3442 is a highly efficient, fixed frequency, Buck-Boost DC/DC converter, which operates from input voltages above, below, and equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for a single Lithium-Ion or multicell alkaline applications where the output voltage is within the battery voltage range.
The device includes two 0.10Ω N-channel MOSFET switches and two 0.10 Ohm P-channel switches. Operating frequency and average input current limit can each be programmed with an external resistor. Quiescent current is only 35µA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Automatic Burst Mode operation allows the user to program the load current for Burst Mode operation, or to control it manually.
Other features include 1µA shutdown current, programmable soft-start, peak current limit and thermal shutdown. The LTC3442 is available in a low profile, thermally enhanced 12-lead (4mm × 3mm × 0.75mm) DFN package.
Applications
- PDA/'SMART' Phones
- Handheld Computers
- MP3 Players
- Handheld Instruments
- Digital Cameras
- Wireless Handsets
- USB Peripherals
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.