Обзор
Особенности и преимущества
- Regulated Output with Input Above, Below or Equal to the Output
- Single Inductor, No Schottky Diodes
- High Efficiency: Up to 95%
- 25µA Quiescent Current in Burst Mode® Operation
- Up to 1.2A Continuous Output Current from a Single Lithium-Ion
- True Output Disconnect in Shutdown
- 2.4V to 5.5V Input Range
- 2.4V to 5.25V Output Range
- 1MHz Fixed Frequency Operation
- Synchronizable Oscillator
- Selectable Burst Mode or Fixed Frequency Operation
- <1µA Quiescent Current in Shutdown
- Small, Thermally Enhanced 12-Lead (4mm × 3mm) DFN package
Подробнее о продукте
The LTC3441 is a high efficiency, fixed frequency, buck-boost DC/DC converter that operates efficiently from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for single lithium ion or multicell applications where the output voltage is within the battery voltage range.
The device includes two 0.10Ω N-channel MOSFET switches and two 0.11Ω P-channel switches. External Schottky diodes are optional, and can be used for a moderate efficiency improvement. The operating frequency is internally set to 1MHz and can be synchronized up to 1.7MHz. Quiescent current is only 25µA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the MODE/SYNC pin high. If the MODE/SYNC pin is driven low or with a clock, then fixed frequency switching is enabled.
Other features include a 1µA shutdown, soft-start control, thermal shutdown and current limit. The LTC3441 is available in a thermally enhanced 12-lead (4mm × 3mm) DFN package.
Applications
- Handheld Computers
- Handheld Instruments
- MP3 Players
- Digital Cameras
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3441 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.