Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor
  • Fixed Frequency Operation with Battery Voltages
  • Above, Below or Equal to the Output
  • Synchronous Rectification: Up to 96% Efficiency
  • 25µA Quiescent Current in Burst Mode® Operation
  • Up to 600mA Continuous Output Current
  • No Schottky Diodes Required (VOUT < 4.3V)
  • VOUT Disconnected from VIN During Shutdown
  • 2.5V to 5.5V Input and Output Range
  • Programmable Oscillator Frequency from 300kHz to 2MHz
  • Synchronizable Oscillator
  • Burst Mode Enable Control
  • <1µA Shutdown Current
  • Small Thermally Enhanced 10-Pin MSOP and (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3440 is a high efficiency, fixed frequency, Buck-Boost DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. The topology incorporated in the IC provides a continuous transfer function through all operating modes, making the product ideal for single lithium-ion, multicell alkaline or NiMH applications where the output voltage is within the battery voltage range.

The device includes two 0.19Ω N-channel MOSFET switches and two 0.22Ω P-channel switches. Switching frequencies up to 2MHz are programmed with an external resistor and the oscillator can be synchronized to an external clock. Quiescent current is only 25µA in Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. Burst Mode operation is user controlled and can be enabled by driving the MODE/SYNC pin high. If the MODE/SYNC pin has either a clock or is driven low, then fixed frequency switching is enabled.

Other features include a 1µA shutdown, soft-start control, thermal shutdown and current limit. The LTC3440 is available in the 10-pin thermally enhanced MSOP package.

Protected by U.S. Patents including 6404251, 6166527.

Applications

  • Palmtop Computers
  • Handheld Instruments
  • MP3 Players
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3440

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.