Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 96% Efficiency
  • True Output Load Disconnect
  • Inrush Current Limiting and Internal Soft-Start
  • Low Voltage Start-Up: 0.85V
  • Automatic Burst Mode® Operation with IQ ~ 20µA
  • Continuous Switching at Light Loads (LTC3429B)
  • Internal Synchronous Rectifier
  • Current Mode Control with Internal Compensation
  • Short-Circuit Protection
  • 500kHz Fixed Frequency Switching
  • Input Range: 0.5V to 4.4V
  • Output Range: 2.5V to 4.3V (Up to 5V with Schottky)
  • Shutdown Current: <1µA
  • Antiringing Control Minimizes EMI
  • Tiny External Components
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC3429/LTC3429B are high efficiency synchronous, fixed frequency, step-up DC/DC converters with true output load disconnect, inrush current limiting and softstart in a low profile 6-lead ThinSOTTM package. These devices are capable of supplying 100mA from a single AA cell input or 250mA from a 2-cell AA with a 3.3V output.

A switching frequency of 500kHz minimizes overall solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors. Current mode PWM control with internal compensation reduces external parts count thereby saving critical board real estate. The LTC3429 shifts automatically to power saving Burst Mode operation at light loads while the LTC3429B features continuous switching at light loads. Antiringing control circuitry reduces EMI concerns by damping the inductor in discontinuous mode.

The devices also feature low shutdown current of under 1µA. The true output disconnect feature allows the output to be completely discharged in shutdown. It also limits the inrush of current during start-up, minimizing surge currents seen by the input supply.

Applications

  • MP3 Players
  • Digital Cameras
  • LCD Bias Supplies
  • Handheld Instruments
  • Wireless Handsets
  • GPS Receivers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3429

Сопутствующие компоненты

LTC3429 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.