Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 94%
- 3.3V at 200mA from Two Alkaline Cells
- 5V at 200mA from a Single Li-Ion Cell
- Inrush Current Limiting and Soft-Start
- Output Disconnect in Shutdown
- 1.8V to 5V VIN Range
- 1.8V to 5.25V VOUTRange
- 1.25MHz Fixed Frequency, Low Noise PWM
- Internal Synchronous Rectifier
- Logic Controlled Shutdown (<1μA)
- Anti-Ringing Control Minimizes EMI
- Tiny External Components
- Short-Circuit Protection
- Low Profile (0.75mm × 2mm × 2mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3427 is the industry’s first high efficiency, fixed frequency, step-up DC/DC converter with true output disconnect in a 6-lead 2mm × 2mm DFN package. Requiring minimal external components, the LTC3427 operates from an input voltage as low as 1.8V. The LTC3427 contains an internal 0.525Ω N-channel MOSFET switch and a 0.575Ω P-channel MOSFET synchronous rectifier, which enables it to supply 200mA at 3.3V from a 2-cell alkaline battery input.
The LTC3427 limits inrush current during start-up and provides a soft-start of VOUT. A switching frequency of 1.25MHz minimizes solution footprint by allowing the use of tiny, low profile inductors and ceramic capacitors and produces very low VOUT ripple. The current mode PWM design is internally compensated, reducing external parts count. Anti-ringing control reduces EMI in discontinuous mode operation. The LTC3427 also features low shutdown current of under 1μA and thermal shutdown.
Applications
- Handheld Instruments
- Digital Cameras
- Wireless Handsets
- GPS Receivers
- Portable Medical Devices
- MP3 Players
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LTC3427 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.