Обзор

Особенности и преимущества

  • Internal 2A MOSFET Switch
  • 1.2MHz Switching Frequency
  • Integrated Soft-Start
  • Low 1.6V VIN Operation
  • Low RDS(ON) Switch: 100mΩ at 5V Output
  • Delivers 5V at 800mA from a 3.3V Input
  • Delivers 3.3V at 800mA from a 2.5V Input
  • Uses Small, Low Profile External Components
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) Package

Подробнее о продукте

The LTC3426 step-up switching regulator generates an output voltage of up to 5.5V from an input voltage as low as 1.6V. Ideal for applications where space is limited, it switches at 1.2MHz, allowing the use of tiny, low cost and low profile external components. Its internal 2A, 100mΩ NMOS switch provides high efficiency even at heavy load, while the constant frequency, current mode architecture results in low, predictable output noise that is easy to filter.

Anti-ringing circuitry reduces EMI concerns by damping the inductor while in discontinuous mode, and internal soft-start eases inrush current worries. Internal frequency compensation is designed to accommodate ceramic output capacitors, further reducing noise. The device features very low shutdown current of 0.5µA.

The LTC3426 is available in the 6-lead SOT-23 package.

Protected by U.S. Patents, including 6498466, 6611131

Applications

  • White LED Driver Supply
  • Local 3.3V or 5V Supply
  • Battery Back-Up

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3426

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.