Обзор

Особенности и преимущества

  • 700mA Continuous/1A Pulsed Output Current for Li-Ion to 5V Applications
  • Synchronous Rectification: Up to 96% Efficiency
  • True Output Disconnect
  • Inrush Current Limiting
  • Adjustable Automatic Burst Mode® Operation
  • Low Noise, Fixed Frequency Operation from 100kHz to 3MHz
  • 0.5V to 4.5V Input Range
  • 2.25V to 5.25V Adjustable Output Voltage
  • Guaranteed 1V Start-Up
  • Programmable Soft-Start
  • Synchronizable Oscillator
  • Low Quiescent Current: 25μA
  • <1μA Shutdown Current
  • Anti-Ringing Control
  • Small (3mm × 3mm × 0.75mm) Thermally Enhanced 10-Pin DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3422 is a high efficiency, current mode, fixed frequency, step-up DC/DC converter with true output disconnect and inrush current limiting. The part is guaranteed to start up from an input voltage of 1V. The device includes a 0.20Ω N-channel MOSFET switch and a 0.24Ω P-channel MOSFET synchronous rectifier. The output voltage, switching frequency, soft-start time, Burst Mode threshold and loop compensation are all simply programmed using tiny external passive components.

Quiescent current is only 25μA during Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. The oscillator frequency can be programmed up to 3MHz and can be synchronized to an external clock applied to the SYNC pin.

Other features include 1μA shutdown, short-circuit protection, anti-ringing control, thermal shutdown and current limit. The LTC3422 is available in a (3mm × 3mm × 0.75mm) 10-pin DFN package.

Applications

  • Wireless Handsets
  • Handheld Computers
  • GPS Receivers
  • MP3 Players

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3422

Сопутствующие компоненты

LTC3422 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.