Обзор

Особенности и преимущества

  • Synchronous Rectification: Up to 96% Efficiency
  • True Output Disconnect
  • Inrush Current Limiting
  • Very Low Quiescent Current: 12µA
  • Up to 1.5A Continuous Output Current
  • Fixed Frequency Operation Up to 3MHz
  • 0.5V to 4.5V Input Range
  • 2.4V to 5.25V Adjustable Output Voltage
  • Guaranteed 1V Start-Up
  • Programmable Current Limit
  • Programmable Soft-Start
  • Synchronizable Oscillator
  • Manual or Automatic Burst Mode® Operation
  • Low-Battery Comparator
  • <1µA Shutdown Current
  • 1.22V Reference Output Voltage
  • Small (4mm × 4mm) Thermally Enhanced QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3421 is a high efficiency, current mode, fixed frequency, step-up DC/DC converter with true output disconnect and inrush current limiting. The device includes a 0.10Ω N-channel MOSFET switch and a 0.14Ω P-channel synchronous rectifier. This product has the ability to simply program the output voltage, switching frequency, current limit, soft-start, Burst Mode threshold and loop compensation with external passive components.

Quiescent current is only 12µA during Burst Mode operation, maximizing battery life in portable applications. The oscillator frequency can be programmed up to 3MHz and can be synchronized to an external clock applied to the SYNC pin. An open-drain uncommitted low-battery comparator is included. The part maintains operation in applications with a secondary cell powering the output voltage during shutdown.

Other features include: 1µA shutdown, anti-ringing control, thermal limit and reference output.

The LTC3421 is available in a small 4mm × 4mm QFN package.

Applications

  • Handheld Computers
  • Cordless Phones
  • GPS Receivers
  • Battery Backup Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3421

Сопутствующие компоненты

LTC3421 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.