Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Dual Step-Down Outputs: Up to 96%
- 600mA Current per Channel at VIN = 3V
- Only 35µA Quiescent Current During Operation (Both Channels)
- 2.25MHz Constant-Frequency Operation
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- No Schottky Diodes Required
- Internally Compensated for All Ceramic Capacitors
- Independent Internal Soft-Start for Each Channel
- Available in Fixed Output Versions
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
- User-Selectable Burst Mode® Operation
- Short-Circuit Protected
- Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
- Available in Small MSOP or 3mm × 3mm DFN-8 Packages
Подробнее о продукте
The LTC3419 is a dual, 2.25MHz, constant-frequency, synchronous step-down DC/DC converter in a tiny 3mm × 3mm DFN package. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. Low output voltages are supported with the 0.6V feedback reference voltage. Each regulator can supply 600mA output current.
The input voltage range is 2.5V to 5.5V, making it ideal for Li-Ion and USB powered applications. Supply current during operation is only 35µA and drops to <1µA in shutdown. A user-selectable mode input allows the user to trade off between high efficiency Burst Mode operation and pulse-skipping mode.
An internally set 2.25MHz switching frequency allows the use of tiny surface mount inductors and capacitors. Internal soft-start reduces inrush current during start-up. Both outputs are internally compensated to work with ceramic output capacitors. The LTC3419 is available in a low profile (0.75mm) 3mm × 3mm DFN package. The LTC3419 is also available in a fixed output voltage configuration selected via internal resistor dividers.
Applications
- Cellular Telephones
- Digital Still Cameras
- Wireless and DSL Modems
- Portable Media Players
- PDAs/Palmtop PCs
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC3419 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.