Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 95%
- 8A Output Current
- 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
- Low RDS(ON) Internal Switch: 35mΩ
- Tracking Input to Provide Easy Supply Sequencing
- Programmable Frequency: 300kHz to 4MHz
- 0.8V ±1% Reference Allows Low Output Voltage
- Quiescent Current: 380μA
- Selectable Forced Continuous/Burst Mode® Operation with Adjustable Burst Clamp
- Synchronizable Switching Frequency
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Power Good Output Voltage Monitor
- Overtemperature Protected
- 38-Lead Low Profile (0.75mm) Thermally Enhanced QFN (5mm × 7mm) Package
Подробнее о продукте
The LTC3418 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter utilizing a constant frequency, current mode architecture. It operates from an input voltage range of 2.25V to 5.5V and provides a regulated output voltage from 0.8V to 5V while delivering up to 8A of output current. The internal synchronous power switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Switching frequency is set by an external resistor or can be synchronized to an external clock. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.
The LTC3418 can be configured for either Burst Mode operation or forced continuous operation. Forced continuous operation reduces noise and RF interference while Burst Mode operation provides high efficiency by reducing gate charge losses at light loads. In Burst Mode operation, external control of the burst clamp level allows the output voltage ripple to be adjusted according to the requirements of the application. A tracking input in the LTC3418 allows for proper sequencing with respect to another power supply.
Applications
- Microprocessor, DSP and Memory Supplies
- Distributed 2.5V, 3.3V and 5V Power Systems
- Automotive Applications
- Point of Load Regulation
- Notebook Computers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.