Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 95%
  • 1.4A/800mA Guaranteed Minimum Output Current
  • No Schottky Diodes Required
  • Programmable Frequency Operation: 1.5MHz or Adjustable From 0.6MHz to 4MHz
  • Low RDS(ON) Internal Switches
  • Short-Circuit Protected
  • VIN: 2.25V to 5.5V
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 125μA Quiescent Current in Sleep Mode
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1μA
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Power Good Output
  • Phase Pin Selects 2nd Channel Phase Relationship with Respect to 1st Channel
  • Internal Soft-Start with Individual Run Pin Control
  • Available in Small Thermally Enhanced (5mm × 3mm) DFN and 20-Lead TSSOP Packages

Подробнее о продукте

The LTC3417 is a dual constant frequency, synchronous step-down DC/DC converter. Intended for medium power applications, it operates from a 2.25V to 5.5V input voltage range and has a constant programmable switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. Each output voltage is adjustable from 0.8V to 5V. Internal synchronous low RDS(ON) power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.

A user selectable mode input allows the user to trade off ripple voltage for light load efficiency. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads, while Pulse Skip mode provides low ripple noise at light loads. A phase mode pin allows the second channel to operate in-phase or 180° out-of-phase with respect to channel 1. Out-of-phase operation produces lower RMS current on VIN and thus lower RMS derating on the input capacitor.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle) and both channels draw a total quiescent current of only 100µA. In shutdown, the device draws <1µA.

 

 

Features Notes
LTC3417 - -
LTC3417A Improved Channel Matching -
LTC3417A-1 Power On Reset Recommended For New Designs
LTC3417A-2 Power Good Recommended For New Designs


Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • PC Cards
  • Wireless and DSL Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3417
LTC3417A
LTC3417A-1
LTC3417A-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3417
LTC3417A
LTC3417A-2

Сопутствующие компоненты

LTC3417 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь