Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • 7A Output Current at VIN = 3V
  • Adjustable Frequency: 1.5MHz Nominal
  • PolyPhase Operation (Up to 12 Phases)
  • Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Output Tracking and Margining
  • ±1% Reference Accuracy
  • 2.5V to 5.5V VIN Range
  • Phase Lockable from 0.75MHz to 2.25MHz
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low Quiescent Current: 450µA
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Shutdown Mode Draws Only 0.2µA Supply Current
  • Available in 38-Pin (5mm × 7mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3415 is a high efficiency, monolithic synchronous buck regulator using a phase lockable constant frequency, current mode architecture. PolyPhase® operation allows multiple LTC3415s to run out of phase while using minimal input and output capacitance. The operating supply range is from 5.5V down to 2.5V, making it suitable for single Lithium-Ion battery as well as point of load power supply applications. Burst Mode operation provides high efficiency at low load currents. 100% duty cycle provides low dropout operation that extends operating time in battery-operated systems.

The operating frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors. For switching-noise sensitive applications, it can be externally synchronized from 0.75MHz to 2.25MHz. The PHMODE pin allows user control of the phase of the outgoing clock signal. The current sense comparator is factory trimmed for accurate output current sharing. Burst Mode operation is inhibited during synchronization or when the MODE pin is pulled low to reduce noise and RF interference.

Applications

  • Point of Load Power Supply
  • Portable Instruments
  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3415

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3415

Сопутствующие компоненты

LTC3415 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.