Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 90%
  • ±3A Output Current
  • Symmetrical Source and Sink Output Current Limit
  • Low RDS(ON) Internal Switch: 85mΩ
  • No Schottky Diode Required
  • 2.25V to 5.5V Input Voltage Range
  • VOUT = VREF/2
  • ±1% Output Voltage Accuracy
  • Programmable Switching Frequency: Up to 2MHz
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Overtemperature Protected
  • Available in 16-Lead TSSOP Exposed Pad Package

Подробнее о продукте

The LTC3413 is a high efficiency monolithic synchronous step-down DC/DC converter utilizing a constant frequency, current mode architecture. It operates from an input voltage range of 2.25V to 5.5V and provides a regulated output voltage equal to (0.5)VREF while sourcing or sinking up to 3A of output current. An internal voltage divider reduces component count and eliminates the need for external resistors by dividing the reference voltage in half. The internal synchronous power switch with 85mΩ on-resistance increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Switching frequencies up to 2MHz are set by an external resistor.

Forced-continuous operation in the LTC3413 reduces noise and RF interference. Fault protection is provided by an overcurrent comparator that limits output current during both sourcing and sinking operations. Adjustable compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.

Applications

  • Bus Termination: DDR and QDR Memory, SSTL, HSTL, ...
  • Notebook Computers
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3413

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTC3413 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.