Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Small 10-Lead MSOP or DFN Package
  • Uses Tiny Capacitors and Inductor
  • High Frequency Operation: Up to 4MHz
  • High Switch Current: 1.6A
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.110Ω
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Low Shutdown Current: IQ ≤ 1μA
  • Low Quiescent Current: 60µA
  • Output Voltages from 0.8V to 5V
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Sychronizable to External Clock

Подробнее о продукте

The LTC3411 is a constant frequency, synchronous, step- down DC/DC converter. Intended for medium power applications, it operates from a 2.63V to 5.5V input voltage range and has a user configurable operating frequency up to 4MHz, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. The output voltage is adjustable from 0.8V to 5V. Internal sychronous 0.11Ω power switches with 1.6A peak current ratings provide high efficiency. The LTC3411’s current mode architecture and external compensation allow the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors.

The LTC3411 can be configured for automatic power saving Burst Mode operation to reduce gate charge losses when the load current drops below the level required for continuous operation. For reduced noise and RF interference, the SYNC/MODE pin can be configured to skip pulses or provide forced continuous operation.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFET is turned on continuously in dropout (100% duty cycle) with a low quiescent current of 60μA. In shutdown, the device draws <1μA.

Applications

  • Notebook Computers
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Handheld Instruments
  • Board Mounted Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3411
LTC3411A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3411
LTC3411A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.