Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • 300mA Output Current at VIN = 3V
  • 380mA Minimum Peak Switch Current
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diode Required
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
  • Shutdown Mode Draws < 1μA Supply Current
  • ±2% Output Voltage Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line andLoad Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Available in Low Profile SC70 Package

Подробнее о продукте

The LTC3410B is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. The device is available in adjustable and fixed output voltage versions. Supply current during operation is only 200µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3410B ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications.100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems. PWM pulse skipping mode operation provides very low output ripple voltage for noise sensitive applications.

Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The LTC3410B is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.

The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.8V feedback reference voltage. The LTC3410B is available in a tiny, low profile SC70 package.


Vout Burst Mode
LTC3410 Adj. Down To 0.8V Yes
LTC3410B Adj. Down To 0.8V No
LTC3410-1.875 Fixed 1.875V Yes


Applications

  • Cellular Telephones
  • Personal Information Appliances
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Still Cameras
  • MP3 Players
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3410
LTC3410-1
LTC3410-1.2
LTC3410-1.65
LTC3410-1.875
LTC3410B
LTC3410B-1
LTC3410B-1.2
LTC3410B-1.875

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3410
LTC3410-1.875
LTC3410B

Сопутствующие компоненты

LTC3410B Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.