Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 96%
- Low Ripple (20mVP-P) Burst Mode Operation: IQ 26µA
- Low Output Voltage Ripple
- 300mA Output Current at VIN = 3V
- 380mA Minimum Peak Switch Current
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Stable with Ceramic Capacitors
- 0.8V Reference Allows Low Output Voltages
- Shutdown Mode Draws < 1µA Supply Current
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Available in Low Profile SC70 Package
Подробнее о продукте
The LTC3410 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. The device is available in adjustable and fixed output voltage versions. Supply current during operation is only 26µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3410 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The LTC3410 is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. Low output voltages are easily supported with the 0.8V feedback reference voltage. The LTC3410 is available in a tiny, low profile SC70 package.
VOUT | Burst Mode | |
LTC3410 | Adj. Down To 0.8V | Yes |
LTC3410B | Adj. Down To 0.8V | No |
LTC3410-1.875 | Fixed 1.875V | Yes |
Applications
- Cellular Telephones
- Wireless and DSL Modems
- Digital Cameras
- MP3 Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3410 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.