Обзор

Особенности и преимущества

  • Dynamically Adjustable Output from 0.3V to 3.5V
  • 600mA Output Current
  • Internal 0.08Ω P-Channel MOSFET Bypass Transistor
  • High Efficiency: Up to 96%
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diode Required
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • 2.5V to 5V Input Voltage Range
  • Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Available in 8-Lead 3mm x 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3408 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator optimized for WCDMA power amplifier applications. The output voltage can be dynamically programmed from 0.3V to 3.5V. At VOUT > 3.6V an internal 0.08Ω bypass P-channel MOSFET connects VOUT directly to VIN, eliminating power loss through the inductor.

The input voltage range is 2.5V to 5V making the LTC3408 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.

Switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode.

The LTC3408 is available in a low profile (0.75mm) 8-lead 3mm × 3mm DFN package.

Applications

  • WCDMA Cell Phone Power Amplifiers
  • Wireless Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3408

Сопутствующие компоненты

LTC3408 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.