Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Low Ripple (35mVP-P) Burst Mode Operation; IQ = 40μA
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diodes Required
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Output Voltages from 5V down to 0.6V
  • Power-On Reset Output
  • Externally Synchronizable Oscillator
  • Optional External Soft-Start
  • Small Thermally Enhanced MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3407A is a dual, constant frequency, synchronous step-down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from a 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 1.5MHz switching frequency, enabling the use of tiny, low cost capacitors and inductors 1mm or less in height. Each output voltage is adjustable from 0.6V to 5V. Internal synchronous 0.35Ω, 1A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.

A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off ripple noise for low power efficiency. Burst Mode® operation provides the highest efficiency at light loads, while Pulse Skip Mode provides the lowest ripple noise at light loads.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40µA. In shutdown, the device draws <1µA.

b    
LTC3407 2x 600mA 1.5MHz
LTC3407-2 2x 800mA 2.25MHz
LTC3407-3 2x 800mA 2.5MHz Fixed 1.8V/3.3V
LTC3407-4 2x 800mA 2.25MHz Reduced POR Delay
LTC3407A 2x 600mA 1.5MHz Low Ripple Burst Mode
LTC3407A-2 2x 800mA 2.25MHz Low Ripple Burst Mode

Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Wireless and DSL Modems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3407
LTC3407-2
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3407A
LTC3407A-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3407
LTC3407-2
LTC3407-3
LTC3407-4

Сопутствующие компоненты

LTC3407A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.