Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 96%
  • Very Low Quiescent Current: Only 40µA
  • 1.5MHz Constant Frequency Operation
  • High Switch Current: 1A on Each Channel
  • No Schottky Diodes Required
  • Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Short-Circuit Protected
  • Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
  • Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Output Voltages from 5V down to 0.6V
  • Power-On Reset Output
  • Externally Sychronizable Oscillator
  • Small Thermally Enhanced MSOP Package and 3mm x 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC3407 is a dual, constant frequency, synchronous step down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 2.5V to 5.5V input voltage range and has a constant 1.5MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors 2mm or less in height. Each output voltage is adjustable from 0.6V to 5V. Internal synchronous 0.35Ω, 1A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.

A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off ripple noise for low power efficiency. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads, while pulse-skipping mode provides low ripple noise at light loads.

To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40μA. In shutdown, the device draws <1μA.

Iout Fsw Features
LTC3407 2x 600mA 1.5MHz -
LTC3407-2 2x 800mA 2.25MHz -
LTC3407-3 2x 800mA 2.25MHz Fixed 1.8V/3.3V
LTC3407-4 2x 800mA 2.25MHz Reduced POR Delay
LTC3407A 2x 600mA 1.5MHz Low Ripple Burst Mode
LTC3407A-2 2x 800mA 2.25MHz Low Ripple Burst Mode

Applications

  • PDAs/Palmtop PCs
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones
  • Portable Media Players
  • PC Cards
  • Wireless and DSL Modems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3407
LTC3407-2
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3407A
LTC3407A-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3407
LTC3407-2
LTC3407-3
LTC3407-4

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.