Обзор
Особенности и преимущества
- Very Low Quiescent Current: Only 40µA
- 1.8V at 800mA/3.3V at 800mA
- High Efficiency: Up to 95%
- 2.25MHz Constant Frequency Operation
- High Switch Current: 1.2A on Each Channel
- No Schottky Diodes Required
- Low RDS(ON) Internal Switches: 0.35Ω
- VIN: 3.3V to 5.5V
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Short-Circuit Protected
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Ultralow Shutdown Current: IQ < 1µA
- Power-On Reset Output
- Externally Synchronizable Oscillator
- Small Thermally Enhanced 3mm × 3mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3407-3 is a dual, constant frequency, synchronous step down DC/DC converter. Intended for low power applications, it operates from 3.3V to 5.5V input voltage range and has a constant 2.25MHz switching frequency, allowing the use of tiny, low cost capacitors and inductors with a profile ≤1.0mm. Internal synchronous 0.35Ω, 1.2A power switches provide high efficiency without the need for external Schottky diodes.
A user selectable mode input is provided to allow the user to trade-off noise ripple for low power efficiency. Burst Mode® operation provides high efficiency at light loads, while Pulse Skip Mode provides low noise ripple at light loads.
To further maximize battery life, the P-channel MOSFETs are turned on continuously in dropout (100% duty cycle), and both channels draw a total quiescent current of only 40µA. In shutdown, the device draws <1µA.
Iout | Fsw | Features | |
LTC3407 | 2x 600mA | 1.5MHz | |
LTC3407-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | |
LTC3407-3 | 2x 800mA | 2.25MHz | Fixed 1.8V/3.3V |
LTC3407-4 | 2x 800mA | 2.25MHz | Reduced POR Delay |
LTC3407A | 2x 600mA | 1.5MHz | Low Ripple Burst Mode |
LTC3407A-2 | 2x 800mA | 2.25MHz | Low Ripple Burst Mode |
Applications
- PDAs/Palmtop PCs
- Digital Cameras
- Cellular Phones
- Portable Media Players
- PC Cards
- Wireless and DSL Modems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3407-3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.